Menu Hľadať

Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10047033

Starý kód produktu:

005728059902

4200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6613 €
500 - 999 0,5063 €
1000 + 0,4067 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

66,13 €

100 x 0,6613 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 40.0 mm
Vnútorný priemer 12.8 mm
Vonkajší priemer 18.0 mm
Materiál PA
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926300090
Množstvo v balení 100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás