Menu Hľadať

Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10046807

Starý kód produktu:

005691559902

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,6269 €
250 - 999 2,1762 €
1000 + 1,9059 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

90,67 €

25 x 3,6269 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 65.0 mm
Vnútorný priemer 10.6 mm
Vonkajší priemer 22.0 mm
Materiál PA
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926300090
Množstvo v balení 25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás