Menu Hľadať

Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

Táto okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10115084

Starý kód produktu:

005539000002

7600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5774 €
500 - 999 0,4437 €
1000 + 0,3556 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

57,74 €

100 x 0,5774 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 25.0 mm
Vnútorný priemer 6.3 mm
Vonkajší priemer 15.0 mm
Materiál PA
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás