Menu Hľadať

Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10044735

Starý kód produktu:

005419059902

26000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1111 €
1000 + 0,0796 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

55,55 €

500 x 0,1111 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 3.0 mm
Vnútorný priemer 4.2 mm
Vonkajší priemer 8.0 mm
Materiál PA
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926300090
Množstvo v balení 500

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás