Menu Hľadať

Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Táto okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10043899

Starý kód produktu:

005357000002

12160 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1403 €
1000 + 0,1007 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

70,15 €

500 x 0,1403 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 10.0 mm
Vnútorný priemer 3.1 mm
Vonkajší priemer 8.0 mm
Materiál PA
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 500

Produkt 005357000002 nahrádza:

Rozpera bez závitu 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Polyamid
Nový kód produktu: 10236086
Starý kód produktu: 1253927

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás