Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Mosadz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | 430 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7168 € - 1,0909 € | 8000 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7752 € - 1,1833 € | 30 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,815 € - 1,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9856 € - 1,4095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7282 € - 1,1094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 1,2545 € | 350 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,795 € - 1,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9231 € - 1,4067 € | 300 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Mosadz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,4039 € | 1700 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7352 € - 3,7976 € | 300 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0581 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7182 € - 1,0952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,704 € - 1,0738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,1464 € | 48 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7737 € - 1,179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0201 € - 1,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku