Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3143 € - 0,3881 € 50 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 46350 Na sklade
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1655 € - 0,2043 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3828 € - 0,4726 € 5760 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,5188 € - 0,6405 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,347 € - 0,347 € 19100 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4794 € - 0,5918 € 7950 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,573 € - 0,7075 € 9700 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,9903 € - 1,2226 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 10550 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1647 € - 0,2034 € 200 Na sklade
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 103 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,4439 € - 1,7826 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4779 € - 0,5899 € 700 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2946 € - 0,3637 € 100 Na sklade
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9082 € - 1,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1735 € - 0,2142 € 230 Na sklade
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 6000 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4157 € - 0,5132 € 9700 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 5
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Mosadz

20125233

Cenové rozpätie
0,3881 € - 0,3143 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Mosadz

20125172

Cenové rozpätie
0,2125 € - 0,1912 €

Úroveň zásob
46350 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    1.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Mosadz

20125165

Cenové rozpätie
0,2043 € - 0,1655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Mosadz

20125288

Cenové rozpätie
0,4726 € - 0,3828 €

Úroveň zásob
5760 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Mosadz

20125202

Cenové rozpätie
0,6405 € - 0,5188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Mosadz

20125271

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
19100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Mosadz

20125301

Cenové rozpätie
0,5918 € - 0,4794 €

Úroveň zásob
7950 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Mosadz

20125240

Cenové rozpätie
0,7075 € - 0,573 €

Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Mosadz

20125325

Cenové rozpätie
1,2226 € - 0,9903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Mosadz

20125226

Cenové rozpätie
0,2668 € - 0,2401 €

Úroveň zásob
10550 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Mosadz

20125141

Cenové rozpätie
0,2034 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    1.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Mosadz

20125219

Cenové rozpätie
0,2999 € - 0,2699 €

Úroveň zásob
103 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Mosadz

20125332

Cenové rozpätie
1,7826 € - 1,4439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Mosadz

20125295

Cenové rozpätie
0,5899 € - 0,4779 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Mosadz

20125196

Cenové rozpätie
0,3637 € - 0,2946 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Mosadz

20125318

Cenové rozpätie
1,1212 € - 0,9082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Mosadz

20125158

Cenové rozpätie
0,2142 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Mosadz

20070953

Cenové rozpätie
0,2345 € - 0,2111 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Mosadz

20070823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Mosadz

20071011

Cenové rozpätie
0,5132 € - 0,4157 €

Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz