Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a nezávitových rúr, potrubí a tyčí. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Ponúkame vám štandardné, krátke a dlhé krytky.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a spojovacie tyče.Pomáha predchádzať náhodnému posunu. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR5763

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Kúpiť
0,1159 € - 0,1837 € 18600 Na sklade
3.5 mm
23.0 mm
0,1096 € - 0,1531 € 48500 Na sklade
4.7 mm
15.0 mm
0,1203 € - 0,156 € 47500 Na sklade
6.0 mm
25.0 mm
0,1277 € - 0,1793 € 200 Na sklade
4.0 mm
23.0 mm
0,119 € - 0,1545 € 12279 Na sklade
5.0 mm
24.0 mm
0,1374 € - 0,1894 € 5750 Na sklade
10.0 mm
25.0 mm
0,1239 € - 0,172 € 23750 Na sklade
7.0 mm
25.0 mm
0,1275 € - 0,1763 € 4250 Na sklade
8.0 mm
25.0 mm
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082539

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
18600 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082560

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
48500 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082591

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,1203 €

Úroveň zásob
47500 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082553

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082577

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,119 €

Úroveň zásob
12279 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082669

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082614

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1239 €

Úroveň zásob
23750 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle koncové krytky - štandardné LDPE - PIR Prírodná

10082638

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
4250 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000