Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.
Materiál: ABS, Polyamid, Butyrát, Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1632
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Farba | Materiál | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4169 € - 0,8756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19
|
Čierna
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14
|
Čierna
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,5051 € | 1400 Na sklade |
14
|
Čierna
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | 1100 Na sklade |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
Čierna
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3352 € - 0,7041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11
|
Čierna
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5306 € - 1,1143 € | 450 Na sklade |
18
|
Čierna
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19
|
Čierna
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,6429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11
|
Čierna
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,5051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13
|
Čierna
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,5051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,6429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14
|
Čierna
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,3219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
Čierna
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,156 € - 0,3275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,6429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,2672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku