Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.
Materiál: ABS, Polyamid, Butyrát, Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1632
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Farba | Materiál | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1318 € - 0,2767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,2593 € | 9000 Na sklade |
19
|
Čierna
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1398 € - 0,2935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
Čierna
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,6429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
Čierna
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17
|
Čierna
|
Butyrát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,2685 € | 2600 Na sklade |
14
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,2474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,2739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Čierna
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,5051 € | 1400 Na sklade |
14
|
Čierna
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,2672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | 1100 Na sklade |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,5326 € | 4980 Na sklade |
17
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm