Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Skupina SR: SR2797
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka vnútorného závitu | Priemer tela | Štýl | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6407 € - 1,6407 € | 76 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5353 € - 1,5353 € | 340 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4299 € - 1,4299 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8704 € - 1,3683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9146 € - 1,3967 € | 9000 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9572 € - 1,4649 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1618 € - 1,1618 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9386 € - 2,0229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5052 € - 1,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0283 € - 1,0704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3365 € - 1,3365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0317 € - 1,0975 € | 300 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0797 € - 1,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2553 € - 1,2553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4299 € - 1,4299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4299 € - 1,4299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4168 € - 1,4168 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0297 € - 1,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,7837 € | 5100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,512 € - 0,8334 € | 3500 Na sklade |
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku