Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4509 € - 0,893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1341 € - 0,2658 € | 2380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,162 € - 0,3226 € | 380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,3313 € - 0,6571 € | 680 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,3342 € - 0,8453 € | 650 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
0,0971 € - 0,2048 € | 2000 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,0843 € - 0,1753 € | 2504 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,1806 € - 0,4958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,3712 € - 0,8244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,0843 € - 0,2051 € | 1214 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,1126 € - 0,2219 € | 28900 Na sklade |
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,1147 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,114 € - 0,2247 € | 5000 Na sklade |
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,1126 € - 0,2219 € | 11400 Na sklade |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,1126 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
0,1948 € - 0,3556 € | 3500 Na sklade |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,3313 € - 0,7339 € | 3250 Na sklade |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,2929 € - 0,7182 € | 950 Na sklade |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,2204 € - 0,4025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
0,1564 € - 0,2859 € | 8700 Na sklade |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku