Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,4344 € - 0,9578 € 200 Na sklade
Biela
25.4 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
3
0,172 € - 0,3398 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,0864 € - 0,2102 € 1214 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0896 € - 0,1883 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
18.0 mm
0,066 € - 0,131 € 1640 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0642 € - 0,1339 € 10000 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2259 € - 0,4225 € 1095 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5963 € - 1,1817 € 400 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,2201 € - 0,4347 € 800 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1603 € - 0,3765 € 500 Na sklade
Biela
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0899 € - 0,2106 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
24.0 mm
Polyetylén LD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1286 € - 0,3012 € 200 Na sklade
Čierna
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1763 € - 0,3857 € 1000 Na sklade
Čierna
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,6895 € - 1,3685 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1376 € - 0,2889 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
25.0 mm
0,5671 € - 1,1235 € 50 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0894 € - 0,1883 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
18.0 mm
0,2376 € - 0,6031 € 913 Na sklade
Čierna
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1437 € - 0,3336 € 1200 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
25.0 mm
0,1735 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
25.0 mm
Polyetylén LD
26.0 mm
19.0 mm
1
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Biela

10403013

Cenové rozpätie
0,9578 € - 0,4344 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10082508

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Biela

10070017

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,0864 €

Úroveň zásob
1214 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257326

Cenové rozpätie
0,1883 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Čierna

10071144

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,066 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Biela

10104323

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,0642 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Biela

10104583

Cenové rozpätie
0,4225 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
1095 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 44.4 mm LDPE - PIR Čierna

10092682

Cenové rozpätie
1,1817 € - 0,5963 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Čierna

10082942

Cenové rozpätie
0,4347 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Biela

10246900

Cenové rozpätie
0,3765 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246832

Cenové rozpätie
0,2106 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246863

Cenové rozpätie
0,3012 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 31.0 mm 12.0 mm PVC Čierna

10257227

Cenové rozpätie
0,3857 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 50.8 mm Polyetylén LD Čierna

10093108

Cenové rozpätie
1,3685 € - 0,6895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257272

Cenové rozpätie
0,2889 € - 0,1376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 38.1 mm LDPE - PIR Čierna

10092705

Cenové rozpätie
1,1235 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10257296

Cenové rozpätie
0,1883 € - 0,0894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 36.0 mm 16.0 mm PVC Čierna

10257210

Cenové rozpätie
0,6031 € - 0,2376 €

Úroveň zásob
913 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Biela

10257555

Cenové rozpätie
0,3336 € - 0,1437 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 26.0 mm Polyetylén LD Biela

10588352

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela