Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4509 € - 0,893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,27 € | 1550 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,0874 € - 0,1837 € | 500 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0627 € - 0,1306 € | 10000 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,2048 € | 2000 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,162 € - 0,3226 € | 380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,3313 € - 0,6571 € | 1400 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,2204 € - 0,4122 € | 1095 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4238 € - 0,9344 € | 200 Na sklade |
Biela
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 10246894 | 0,1412 € - 0,3285 € | 600 Na sklade |
Biela
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 0,3712 € - 0,8244 € | 300 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,4241 € | 800 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,6727 € - 1,3351 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,5532 € - 1,0961 € | 50 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1341 € - 0,2658 € | 421 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,113 € - 0,3226 € | 6148 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,3315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5817 € - 1,1529 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,2517 € - 2,4791 € | 960 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,2054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku