Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,4509 € - 0,893 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,5532 € - 1,0961 € 50 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1458 € - 0,27 € 1550 Na sklade
Čierna
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
10246894 0,1412 € - 0,3285 € 600 Na sklade
Biela
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0644 € - 0,1278 € 1640 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0971 € - 0,2048 € 2000 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
20.0 mm
0,1692 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
25.0 mm
Polyetylén LD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,0874 € - 0,1837 € 500 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
18.0 mm
0,6727 € - 1,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,3342 € - 0,8453 € 1400 Na sklade
Čierna
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,172 € - 0,3763 € 1000 Na sklade
Čierna
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,1343 € - 0,2819 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
25.0 mm
0,2318 € - 0,5884 € 1013 Na sklade
Čierna
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1564 € - 0,3673 € 500 Na sklade
Biela
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1905 € - 0,3793 € 615 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
30.0 mm
0,0631 € - 0,1179 € 19990 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1863 € - 0,3912 € 3199 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
0,1254 € - 0,2939 € 200 Na sklade
Čierna
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0627 € - 0,1306 € 10000 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,5817 € - 1,1529 € 400 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 34.9 mm LDPE - PIR Čierna

10092910

Cenové rozpätie
0,893 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 38.1 mm LDPE - PIR Čierna

10092705

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246856

Cenové rozpätie
0,27 € - 0,1458 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Biela

10246894

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Čierna

10071144

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257289

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 26.0 mm Polyetylén LD Biela

10588352

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257326

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 50.8 mm Polyetylén LD Čierna

10093108

Cenové rozpätie
1,3351 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 40.0 mm 20.0 mm PVC Čierna

10257234

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 31.0 mm 12.0 mm PVC Čierna

10257227

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,172 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257272

Cenové rozpätie
0,2819 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 36.0 mm 16.0 mm PVC Čierna

10257210

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
1013 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Biela

10246900

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 30.0 mm Polyetylén LD Biela

10257265

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
615 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 11.1 mm LDPE - PIR Čierna

10104446

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
19990 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257319

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
3199 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246863

Cenové rozpätie
0,2939 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Biela

10104323

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 44.4 mm LDPE - PIR Čierna

10092682

Cenové rozpätie
1,1529 € - 0,5817 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1