Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,0843 € - 0,2051 € 1214 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,162 € - 0,3226 € 380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0644 € - 0,1278 € 1640 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2147 € - 0,4241 € 800 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1341 € - 0,2658 € 2380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3313 € - 0,6571 € 1400 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1436 € - 0,2703 € 1600 Na sklade
Čierna
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,1863 € - 0,3912 € 3349 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
0,6727 € - 1,3351 € 200 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1254 € - 0,2939 € 200 Na sklade
Čierna
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1564 € - 0,3673 € 500 Na sklade
Biela
23.0 mm
Polyetylén LD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0631 € - 0,1179 € 19990 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1678 € - 0,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,2204 € - 0,4122 € 1095 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1273 € - 0,1827 € 91 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
20.0 mm
0,2759 € - 0,672 € 2300 Na sklade
Čierna
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0872 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
18.0 mm
0,1402 € - 0,3255 € 1200 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
25.0 mm
0,0712 € - 0,1329 € 500 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1126 € - 0,2219 € 36000 Na sklade
Čierna
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Biela

10070017

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
1214 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 25.4 mm LDPE - PIR Biela

10070055

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,162 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Čierna

10071144

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Čierna

10082942

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 22.2 mm LDPE - PIR Biela

10069998

Cenové rozpätie
0,2658 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
2380 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 31.7 mm LDPE - PIR Čierna

10078716

Cenové rozpätie
0,6571 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 28.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10257203

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257319

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
3349 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 50.8 mm Polyetylén LD Čierna

10093108

Cenové rozpätie
1,3351 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246863

Cenové rozpätie
0,2939 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 24.0 mm Polyetylén LD Biela

10246900

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 11.1 mm LDPE - PIR Čierna

10104446

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
19990 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10082508

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Biela

10104583

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
1095 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Biela

10307861

Cenové rozpätie
0,1827 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 38.0 mm 18.0 mm PVC Čierna

10257241

Cenové rozpätie
0,672 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10257296

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Biela

10257555

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,1402 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 15.8 mm LDPE - PIR Čierna

10104590

Cenové rozpätie
0,1329 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 4.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116449

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna