Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Na sklade

Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H d h Typ Kúpiť
0,1159 € - 0,23 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
14.3 mm
1
0,9799 € - 2,8589 € 5675 Na sklade
46.0 mm
25.5 mm
2
0,0956 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.0 mm
2
2,4179 € - 4,5799 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
31.0 mm
2
0,1217 € - 0,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1835 € - 0,4494 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1076 € - 0,2645 € 300 Na sklade
5.0 mm
10.0 mm
2
1,6783 € - 3,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
27.5 mm
2
0,5334 € - 2,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
26.0 mm
2
0,2645 € - 0,5817 € 50 Na sklade
12.0 mm
17.0 mm
2
0,1436 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
10.0 mm
2
0,1891 € - 0,4594 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
13.0 mm
2
0,3044 € - 0,6727 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
18.0 mm
2
0,4181 € - 0,9202 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
22.0 mm
2
0,8861 € - 3,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
32.0 mm
2
0,2545 € - 0,559 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
18.0 mm
2
0,8633 € - 2,5175 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
26.0 mm
2
0,8775 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
27.0 mm
2
0,1159 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4409 € - 0,9643 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
25.0 mm
2
  • z/zo 5
Kónické ferule 7.9 mm PVC Čierna

10087442

Cenové rozpätie
0,23 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Kónické ferule 46.0 mm 35.0 mm PVC Čierna

10323649

Cenové rozpätie
2,8589 € - 0,9799 €

Úroveň zásob
5675 Na sklade
Atribúty
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 9.0 mm 4.0 mm PVC Čierna

10403891

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 90.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

10323717

Cenové rozpätie
4,5799 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 11.0 mm 6.0 mm PVC Čierna

10403938

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 14.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10403969

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 10.0 mm 5.0 mm PVC Čierna

10403914

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,1076 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 64.0 mm 36.0 mm PVC Čierna

10323687

Cenové rozpätie
3,6838 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 26.0 mm 22.0 mm PVC Biela

10404072

Cenové rozpätie
2,0766 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 17.0 mm 12.0 mm PVC Biela

10403976

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 10.0 mm 5.0 mm PVC Biela

10403907

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 13.0 mm 8.0 mm PVC Biela

10403945

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Biela

10403990

Cenové rozpätie
0,6727 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 22.0 mm 18.0 mm PVC Biela

10404034

Cenové rozpätie
0,9202 € - 0,4181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 32.0 mm 28.0 mm PVC Biela

10404119

Cenové rozpätie
3,4563 € - 0,8861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Čierna

10404003

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 41.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323618

Cenové rozpätie
2,5175 € - 0,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 42.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323625

Cenové rozpätie
2,5602 € - 0,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 9.0 mm 4.0 mm PVC Biela

10403884

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 31.0 mm 32.0 mm PVC Čierna

10323564

Cenové rozpätie
0,9643 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2