Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Na sklade

Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H d h Typ Kúpiť
0,0477 € - 0,0871 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1401 € - 0,2619 € 23795 Na sklade
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1493 € - 0,2795 € 8147 Na sklade
9.5 mm
15.8 mm
1
0,4607 € - 1,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
25.0 mm
2
0,8633 € - 2,5175 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
26.0 mm
2
1,0112 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
27.0 mm
2
1,9628 € - 3,7407 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
27.5 mm
2
1,6926 € - 3,7265 € 25 Na sklade
70.0 mm
27.0 mm
2
0,0485 € - 0,102 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
11.9 mm
1
0,6315 € - 1,3924 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
25.0 mm
2
0,8775 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
27.0 mm
2
1,2146 € - 3,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
26.0 mm
2
0,0629 € - 0,1321 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0956 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1217 € - 0,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1835 € - 0,4494 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1159 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.0 mm
2
0,155 € - 0,3797 € 785 Na sklade
6.0 mm
11.0 mm
2
0,2545 € - 0,559 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
18.0 mm
2
0,3044 € - 0,6727 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
18.0 mm
2
  • z/zo 5
Kónické ferule 6.3 mm PVC Čierna

10104224

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Kónické ferule 7.9 mm LDPE - PIR Čierna

10105238

Cenové rozpätie
0,2619 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
23795 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Kónické ferule 9.5 mm PVC Čierna

10104354

Cenové rozpätie
0,2795 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
8147 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Kónické ferule 33.0 mm 32.0 mm PVC Čierna

10323571

Cenové rozpätie
1,0184 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 41.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323618

Cenové rozpätie
2,5175 € - 0,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 51.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323656

Cenové rozpätie
2,5602 € - 1,0112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 76.0 mm 38.0 mm PVC Čierna

10323700

Cenové rozpätie
3,7407 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 70.0 mm 38.0 mm PVC Čierna

10323694

Cenové rozpätie
3,7265 € - 1,6926 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Okrúhla ferula 4.8 mm Polyamid Prírodná

10140826

Cenové rozpätie
0,102 € - 0,0485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Kónické ferule 34.0 mm 32.0 mm PVC Čierna

10323588

Cenové rozpätie
1,3924 € - 0,6315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 42.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323625

Cenové rozpätie
2,5602 € - 0,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 55.0 mm 35.0 mm PVC Čierna

10323663

Cenové rozpätie
3,0864 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Okrúhla ferula 6.3 mm Polyamid Prírodná

10140819

Cenové rozpätie
0,1321 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Kónické ferule 9.0 mm 4.0 mm PVC Čierna

10403891

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 11.0 mm 6.0 mm PVC Čierna

10403938

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 14.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10403969

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 9.0 mm 4.0 mm PVC Biela

10403884

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 11.0 mm 6.0 mm PVC Biela

10403921

Cenové rozpätie
0,3797 € - 0,155 €

Úroveň zásob
785 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2
Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Čierna

10404003

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Biela

10403990

Cenové rozpätie
0,6727 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Typ
    2