Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,943 € - 2,8446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2048 € - 0,6002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2958 € - 0,65 € | 475 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,421 € - 0,9259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,182 € - 3,5558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5334 € - 2,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,8861 € - 3,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3526 € - 0,7794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,4778 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2545 € - 0,559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3257 € - 0,7979 € | 100 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,6343 € - 2,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,0269 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5078 € - 1,977 € | 240 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,1065 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,4509 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,6997 € - 2,7309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1076 € - 0,2645 € | 300 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1678 € - 0,4082 € | 30 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku