10308752
61ASM25150
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8141 € |
| 5000 - 19999 | 0,7327 € |
| 20000 + | 0,6595 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hrúbka steny | 0.252 in |
|---|---|
| Hrúbka steny | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Priemer hlavy | 0.563 in |
| Priemer hlavy | 14.3 mm |
| Výška hlavy | 0.110 in |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Dĺžka kotvy | 1.500 in |
| Dĺžka kotvy | 38.1 mm |
| Priemer otvoru | 0.250 in |
| Priemer otvoru | 6.4 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Anchor Rivet |
| Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Štýl | Fixed Dowel |
| Materiál nitu | Polyamid 6.6 s tlmiacim účinkom |
| Materiál čapu | Oceľ |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku