Menu Hľadať

Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Polyamid Biela

s okrúhlou maticou, s drážkou s plastovými čapmi. Má telo vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré má acetálový čap. Ponúka rýchlu a jednoduchú inštaláciu a vysokú pevnosť. Ideálne na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, omietky, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty.
Nový kód produktu:

10406809

Starý kód produktu:

61APT25100

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2488 €
5000 - 19999 0,2239 €
20000 + 0,2015 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

248,80 €

1000 x 0,2488 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 6.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Priemer hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Dĺžka kotvy 25.4 mm
Priemer otvoru 6.4 mm
Typ/prevedenie nitu Anchor Rivet
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Okrúhla zapustená s drážkou
Štýl 9
Materiál nitu Polyamid 6.6 s tlmiacim účinkom
Materiál čapu Acetál
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás