Menu Hľadať

Odsadené svorníky - šesťhranná hlava

Vo výrobe

Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.

Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.

Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.

  • Táto odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
  • Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka.
  • Sú pevné, odolné voči korózii a nemagnetické.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
562 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Kúpiť
11,628 € - 16,6097 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0
27.0
10.0
Oceľ
M16
100.0
Štandardný závit
10,5264 € - 15,0368 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0
30.5
12.5
Oceľ
M20
60.0
Štandardný závit
  • z/zo 29
Odsadený svorník - šesťhranná hlava M16 17.0 100.0 Oceľ

20261955

Cenové rozpätie
16,6097 € - 11,628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Štandardný závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Odsadený svorník - šesťhranná hlava M20 21.0 60.0 Oceľ

20262044

Cenové rozpätie
15,0368 € - 10,5264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Štandardný závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.5