Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Typ/prevedenie drážky | d3 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2002 € - 58,6602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titán G5
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
||
| 9,894 € - 16,4934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Titán G2
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 9,3738 € - 15,6264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titán G2
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 11,883 € - 19,8084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titán G2
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 5,3448 € - 8,9046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titán G2
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 56,202 € - 93,6768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titán G5
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
||
| 45,135 € - 75,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Titán G5
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
||
| 12,7704 € - 21,2874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Titán G2
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 32,3238 € - 53,8662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titán G5
|
18.0
|
Šesťhranný kľúč
|
24.0
|
||
| 6,3546 € - 10,5978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titán G2
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 4,1208 € - 6,8646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titán G2
|
5.0
|
Šesťhranný kľúč
|
8.0
|
||
| 22,0728 € - 36,7812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titán G5
|
18.0
|
Šesťhranný kľúč
|
24.0
|
||
| 7,191 € - 11,985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titán G2
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 9,129 € - 15,2184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titán G2
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 6,6708 € - 11,118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Titán G2
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
||
| 19,5636 € - 32,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
||
| 4,8858 € - 8,1396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 4,6308 € - 7,7214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Titán G5
|
5.0
|
Šesťhranný kľúč
|
8.0
|
||
| 1,9686 € - 3,2742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.0
|
Šesťhranný kľúč
|
8.0
|
||
| 5,253 € - 8,7516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titán G5
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku