Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20249069

Starý kód produktu:

20249069

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,4864 €
100 - 199 7,6398 €
200 - 499 6,7932 €
500 - 999 5,9364 €
1000 + 5,0898 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,49 €

1 x 8,4864 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 60.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás