Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20248840

Starý kód produktu:

20248840

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,3456 €
100 - 199 3,009 €
200 - 499 2,6724 €
500 - 999 2,346 €
1000 + 2,0094 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,35 €

1 x 3,3456 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 50.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás