Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20248369

Starý kód produktu:

20248369

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 9,0474 €
100 - 199 8,1396 €
200 - 499 7,242 €
500 - 999 6,3342 €
1000 + 5,4264 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,05 €

1 x 9,0474 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 35.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás