20247959
20247959
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,3456 € |
| 100 - 199 | 3,009 € |
| 200 - 499 | 2,6724 € |
| 500 - 999 | 2,346 € |
| 1000 + | 2,0094 € |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 3.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Dokončiť | Začiernené |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku