Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20247683

Starý kód produktu:

20247683

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 40,6062 €
100 - 199 36,5466 €
200 - 499 32,487 €
500 - 999 28,4274 €
1000 + 24,3678 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,61 €

1 x 40,6062 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 100.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás