Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20247539

Starý kód produktu:

20247539

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 23,6538 €
100 - 199 21,2874 €
200 - 499 18,921 €
500 - 999 16,5546 €
1000 + 14,1882 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,65 €

1 x 23,6538 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 80.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás