20247157
20247157
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,1396 € |
| 100 - 199 | 7,3236 € |
| 200 - 499 | 6,5076 € |
| 500 - 999 | 5,7018 € |
| 1000 + | 4,8858 € |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku