Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20246983

Starý kód produktu:

20246983

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,2122 €
100 - 199 4,692 €
200 - 499 4,1718 €
500 - 999 3,6516 €
1000 + 3,1314 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,21 €

1 x 5,2122 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 18.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás