20246563
20246563
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 19,5432 € |
| 100 - 199 | 17,5848 € |
| 200 - 499 | 15,6366 € |
| 500 - 999 | 13,6782 € |
| 1000 + | 11,73 € |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku