Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20246556

Starý kód produktu:

20246556

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 19,5432 €
100 - 199 17,5848 €
200 - 499 15,6366 €
500 - 999 13,6782 €
1000 + 11,73 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,54 €

1 x 19,5432 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 35.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás