Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20246235

Starý kód produktu:

20246235

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,6096 €
100 - 199 5,9466 €
200 - 499 5,2836 €
500 - 999 4,6308 €
1000 + 3,9678 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,61 €

1 x 6,6096 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 45.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás