Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20245818

Starý kód produktu:

20245818

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,4276 €
100 - 199 2,1828 €
200 - 499 1,938 €
500 - 999 1,7034 €
1000 + 1,4586 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,43 €

1 x 2,4276 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás