Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20245412

Starý kód produktu:

20245412

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,8344 €
100 - 199 5,253 €
200 - 499 4,6716 €
500 - 999 4,08 €
1000 + 3,4986 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,83 €

1 x 5,8344 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 14.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás