Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 35.0 Titán G5

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20243166

Starý kód produktu:

20243166

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,293 €
100 - 199 6,5688 €
200 - 499 5,8344 €
500 - 999 5,1102 €
1000 + 4,3758 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,29 €

1 x 7,293 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 35.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G5
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás