Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M2 3.0 6.0 Titán G5

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20242916

Starý kód produktu:

20242916

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,069 €
100 - 199 5,4672 €
200 - 499 4,8552 €
500 - 999 4,2534 €
1000 + 3,6414 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,07 €

1 x 6,069 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 6.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G5
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás