Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 7.0 Titán G2

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20241759

Starý kód produktu:

20241759

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,1914 €
100 - 199 5,5692 €
200 - 499 4,9572 €
500 - 999 4,335 €
1000 + 3,7128 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,19 €

1 x 6,1914 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 7.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G2
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás