Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20231934

Starý kód produktu:

20231934

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,1008 €
100 - 199 2,7948 €
200 - 499 2,4786 €
500 - 999 2,1726 €
1000 + 1,8564 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,10 €

1 x 3,1008 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás