Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20230753

Starý kód produktu:

20230753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,0698 €
100 - 199 3,6618 €
200 - 499 3,2538 €
500 - 999 2,8458 €
1000 + 2,4378 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,07 €

1 x 4,0698 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 8.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás