Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 55.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20144579

Starý kód produktu:

20144579

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 19,9512 €
100 - 249 17,952 €
250 - 749 15,963 €
750 + 13,9638 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,95 €

1 x 19,9512 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 55.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás