Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
8,8332 € - 14,7288 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
65.0
M16
3,8658 € - 6,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
35.0
M12
1,6932 € - 2,8152 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
90.0
M5
1,224 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
45.0
M8
1,785 € - 2,9784 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
45.0
M10
1,9788 € - 3,3048 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
120.0
M8
2,8152 € - 4,692 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
75.0
M6
1,4892 € - 2,4888 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
55.0
M8
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 65.0 22.0 Čierna oceľ

20226572

Cenové rozpätie
14,7288 € - 8,8332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 35.0 18.0 Čierna oceľ

20226480

Cenové rozpätie
6,4464 € - 3,8658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 90.0 9.5 Čierna oceľ

20226275

Cenové rozpätie
2,8152 € - 1,6932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 45.0 13.0 Čierna oceľ

20226381

Cenové rozpätie
2,04 € - 1,224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 45.0 16.0 Čierna oceľ

20226442

Cenové rozpätie
2,9784 € - 1,785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 120.0 13.0 Čierna oceľ

20226428

Cenové rozpätie
3,3048 € - 1,9788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    120.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 75.0 11.0 Čierna oceľ

20226343

Cenové rozpätie
4,692 € - 2,8152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 55.0 13.0 Čierna oceľ

20226398

Cenové rozpätie
2,4888 € - 1,4892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0