Menu Hľadať

Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 65.0 27.0 Čierna oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom má valcovité odsadenie, ktoré oddeľuje hlavu od závitovej časti skrutky. Ľahko sa uťahuje uvoľňuje pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Vyrobená z čiernenej ocele, mierne magnetická, trvácna a odolná voči korózii.
Nový kód produktu:

20226633

Starý kód produktu:

20226633

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 27,6318 €
100 - 199 24,8676 €
200 - 499 22,1034 €
500 - 999 19,3392 €
1000 + 16,575 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

27,63 €

1 x 27,6318 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 65.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás