Menu Hľadať

Osadená skrutka S drážkou M5 6.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s drážkou je upevňovací prvok s valcovitou hlavou a závitovým driekom. Ľahko sa inštaluje pomocou štrbinového skrutkovača. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 416, je tvrdšia a pevnejšia ako nehrdzavejúca oceľ 303. Mierne magnetická, ale menej odolná voči korózii ako jej alternatívy.
Nový kód produktu:

20221430

Starý kód produktu:

20221430

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,8144 €
100 - 199 4,335 €
200 - 499 3,8556 €
500 - 999 3,366 €
1000 + 2,8866 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,81 €

1 x 4,8144 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 6.0
l1 10.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás