Menu Hľadať

Osadená skrutka S drážkou M4 5.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto odsadená skrutka s hlavou s drážkou je upevňovací prvok s valcovitou hlavou a závitovým driekom. Ľahko sa inštaluje pomocou štrbinového skrutkovača. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 416, je tvrdšia a pevnejšia ako nehrdzavejúca oceľ 303. Mierne magnetická, ale menej odolná voči korózii ako jej alternatívy.
Nový kód produktu:

20221249

Starý kód produktu:

20221249

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,1518 €
100 - 199 2,8356 €
200 - 499 2,5194 €
500 - 999 2,2032 €
1000 + 1,887 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,15 €

1 x 3,1518 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 5.0
l1 14.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
H1 4.0
h2 0.9
w1 0.8
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás