Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,4531 € - 0,5593 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
1.6 mm
0,2176 € - 0,2687 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,4314 € - 0,4314 € Požiadajte o dodací termin tu
19.4 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,6339 € - 1,0313 € 200 Na sklade
22.2 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,3612 € - 0,3612 € 100 Na sklade
2.5 mm
0,1592 € - 0,1592 € 2000 Na sklade
Okrúhle
3.2 mm
0,1094 € - 0,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Duálne
1.6 mm
0,2674 € - 0,2674 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,5422 € - 0,6442 € 113 Na sklade
19.4 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,2048 € - 0,2048 € 4925 Na sklade
Okrúhle
2.5 mm
0,2689 € - 0,2689 € 128 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
4.0 mm
0,0909 € - 0,0909 € 3000 Na sklade
Okrúhle
2.5 mm
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
1.6 mm
0,2048 € - 0,2048 € 460 Na sklade
Okrúhle
3.2 mm
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
3.2 mm
0,3612 € - 0,3612 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
0,4654 € - 0,557 € 4500 Na sklade
Okrúhle
4.0 mm
0,2866 € - 0,3428 € 49 Na sklade
Ploché
2.5 mm
0,0704 € - 0,2347 € 49 Na sklade
14.3 mm
Duálne
1.6 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Ploché SPT Polyamid Čierna

10222232

Cenové rozpätie
0,5593 € - 0,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Dĺžka hlavy
    14.4 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché SPT Polyamid Čierna

10222225

Cenové rozpätie
0,2687 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.150 x 0.280 in
  • Dĺžka hlavy
    14.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJT Polyamid Čierna

10222256

Cenové rozpätie
0,1332 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid
  • Veľkosť kábla
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Dĺžka hlavy
    16.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 11,0 mm PA Čierna

10258842

Cenové rozpätie
0,4314 € - 0,4314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 13,5 - 15,2 mm PA Čierna

10258897

Cenové rozpätie
1,0313 € - 0,6339 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    13.5 - 15.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    22.2 mm
Odľahčovacia priechodka 6,0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10322345

Cenové rozpätie
0,3612 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,26 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027448

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 2,3 x 4,5 do 2,8 x 5,3 mm PA Čierna

10258682

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    2.3 x 4.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    9.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10258828

Cenové rozpätie
0,2674 € - 0,2674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,1 - 10,9 mm PA Biela

10258866

Cenové rozpätie
0,6442 € - 0,5422 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm; 7,4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173398

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
4925 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 - 7,4 mm PA Biela

10258767

Cenové rozpätie
0,2689 € - 0,2689 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    4.0 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,35 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027431

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173442

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173411

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,2 - 9,2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173435

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Odľahčovacia priechodka Polyamid 6.6 Čierna

10322352

Cenové rozpätie
0,3612 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Maximálna hrúbka panela
    3.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šírka
    34.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,4 do 9,1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10258651

Cenové rozpätie
0,557 € - 0,4654 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    4.0 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10258644

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,2866 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 5,0 x 10,4 mm PA Čierna

10281659

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.0 x 10.4 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.3 mm