Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4 - Veľké namáhanie
250 Na sklade
34.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4 - Veľké namáhanie
Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4 - Veľké namáhanie
  • z/zo 2
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/4 x 16 Polyetylén HD Žltá

10145807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4 x 16
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-1/16 x 12 Polyetylén HD Žltá

10145913


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16 x 12
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/16 x 20 Polyetylén HD Žltá

10145722


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/16 x 20
  • Materiál
    Polyetylén HD