Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

This 1-5/8-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Nový kód produktu:

10149522

Starý kód produktu:

BLWF140A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,7025 €
500 + 0,8107 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

85,13 €

50 x 1,7025 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 56.3 mm
L 19.5 mm
SW 28.5 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 - 12 in UNF
Štandard pre závit UNF
Materiál Polyamid
Farba Žltá
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás