Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu PD Farba Materiál H L Kúpiť
0,481 € - 0,9551 € 33015 Na sklade
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,5729 € - 1,1389 € 70 Na sklade
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Červená
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,1749 € - 0,3459 € 8000 Na sklade
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Červená
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
  • z/zo 2
Ochranná zátka so závitom Metrický závit M36 x 2;0 LDPE - PIR Červená

10085677

Cenové rozpätie
0,9551 € - 0,481 €

Úroveň zásob
33015 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Ochranná zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085561

Cenové rozpätie
1,1389 € - 0,5729 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Ochranná zátka so závitom Závit BSP LDPE - PIR Červená

10085691

Cenové rozpätie
0,3459 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Štandard pre závit
    BSP